AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 21 кПа - 210 кПа, 1.02 м³/год - 5.00 м³/год

003Z3758

AQ DN 40, обмежувач витрати

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAQ DN40 dPv 21-210kPa Flow 1,02-5,00 m3/
Product line28
Вага [кг]1.500 кг
Висота [мм]108 мм
Витрата [м³/г] [макс.]5.00 м³/год
Витрата [м³/г] [мін.]1.02 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїІнші клапани
Довжина [м]158.00 м
Характеристики виробу
Значення
Клас тискуPN 25
Місце для батарейокНі
НапрямокВизначається стрілкою на корпусі клапана
ОписAQ DN 40, обмежувач витрати
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]210 кПа
Перепад тиску на клапані [кПа] [мін.]21 кПа
Розмір клапанаDN 40
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAQ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто1.5 Кілограм