VFH2-LAM, DN 450, Поворотна заслінка з електроприводом, Привод, Пропорційний, PN 16
003Z6393
VFH2-LAM DN 450, засувка-метелик, модуляція 2-10V / 4-20mA, PN16
003Z6393
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | C4C VFH2-LAM DN450 lug mod 2-10v/4-20mA |
| Product line | 28 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Вхідний керувальний сигнал Y [В] | 0(2) - 10 В |
| Вхідний керувальний сигнал Y [мА] | 0(4) - 20 мА |
| Група продукції | Дросельні клапани |
| Застосування | Опалення та охолодження |
| Значення Kv [m³/г] | 18600.00 м³/год |
| Індикатор положення | Так |
| Клас захисту | II |
| Клас захисту IP | IP67 |
| Клас тиску | PN 16 |
| Кут повертання [°] | 90 ° |
| Матеріал диску клапана | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпуса клапана | Пластичний чавун (DIN GGG40) |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] AC | 220 В |
| Номер досьє SCIP | 3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5 |
| Опис | VFH2-LAM DN 450, засувка-метелик, модуляція 2-10V / 4-20mA, PN16 |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 10.000 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий крутильний момент [Нм] | 1600 Н·м |
| Розмір клапана | DN 450 |
| Ручна робота | Так |
| Споживана потужність [Вт] | 140.0 Вт |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 95 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип керувального сигналу | Пропорційний |
| Тип клапана | Поворотна заслінка з електроприводом |
| Тип операції | Привод |
| Тип продукту | VFH2-LAM |
| Типи підключення | Lug |
| У межах WEEE | Так |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
| Швидкість витоку [% Kvs] | Швидкість витоку А |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 120.97 Кілограм |
| Bага нетто | 99.1 Кілограм |
| Об'єм | 354.619 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464595 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |