Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 250, Поворотна заслінка з електроприводом, Привод, Увімк./вимк., PN 16

003Z6384

VFH2 - LAO DN 250, засувка-метелик, моторизований увімкнення/вимкнення, PN16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionVFH2-LAO DN250 lug on/off
Product line28
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїДросельні клапани
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]5550.00 м³/год
Індикатор положенняТак
Клас захистуII
Клас захисту IPIP67
Клас тискуPN 16
Кут повертання [°]90 °
Матеріал диску клапанаНержавіюча сталь
Матеріал корпуса клапанаПластичний чавун (DIN GGG40)
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Напруга живлення [В] AC220 В
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPe709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
ОписVFH2 - LAO DN 250, засувка-метелик, моторизований увімкнення/вимкнення, PN16
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм]200 Н·м
Розмір клапанаDN 250
Ручна роботаТак
Споживана потужність [Вт]45.0 Вт
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Температура середовища [°C] [макс.]95 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип керувального сигналуУвімк./вимк.
Тип клапанаПоворотна заслінка з електроприводом
Тип операціїПривод
Тип продуктуVFH2-LAO
Типи підключенняLug
У межах WEEEТак
Частота [Гц]50 Гц
Швидкість витоку [% Kvs]Швидкість витоку А

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто43.58 Кілограм
Bага нетто32.38 Кілограм
Об'єм134.16 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162464519
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми