Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-FG, DN 600, Поворотна заслінка з ручкою, Черв’ячний редуктор, PN 16

003Z5418

VFH2 - FG DN 600, метелик-клапан, механіка - черв'ячний механізм, PN16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVFH2-FG DN600 flange worm gear
Product line28
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДросельні клапани
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]36946.00 м³/год
Індикатор положенняТак
Клас тискуPN 16
Кут повертання [°]90 °
Матеріал диску клапанаНержавіюча сталь
Матеріал корпуса клапанаПластичний чавун (DIN GGG40)
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Номер досьє SCIP794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
ОписVFH2 - FG DN 600, метелик-клапан, механіка - черв'ячний механізм, PN16
Перепад тиску [бар] [макс.]16.000 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм]2500 Н·м
Розмір клапанаDN 600
Температура середовища [°C] [макс.]95 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип клапанаПоворотна заслінка з ручкою
Тип операціїЧерв’ячний редуктор
Тип продуктуVFH2-FG
Типи підключенняФланець
Швидкість витоку [% Kvs]Швидкість витоку А

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто235.5 Кілограм
Bага нетто235.5 Кілограм
Об'єм675.18 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162466704
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми