Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 500, Поворотна заслінка з ручкою, Черв’ячний редуктор, PN 16

003Z5415

VFH2 - LG DN 500, метеликовий клапан, механічна передача - черв'ячний механізм, PN16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVFH2-LG DN500 lug worm gear
Product line28
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДросельні клапани
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]23915.00 м³/год
Індикатор положенняТак
Клас тискуPN 16
Кут повертання [°]90 °
Матеріал диску клапанаНержавіюча сталь
Матеріал корпуса клапанаПластичний чавун (DIN GGG40)
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Номер досьє SCIP794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
ОписVFH2 - LG DN 500, метеликовий клапан, механічна передача - черв'ячний механізм, PN16
Перепад тиску [бар] [макс.]16.000 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм]1600 Н·м
Розмір клапанаDN 500
Температура середовища [°C] [макс.]95 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип клапанаПоворотна заслінка з ручкою
Тип операціїЧерв’ячний редуктор
Тип продуктуVFH2-LG
Типи підключенняLug
Швидкість витоку [% Kvs]Швидкість витоку А

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто172.22 Кілограм
Bага нетто172.22 Кілограм
Об'єм457 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162494882
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми