VFH2-LG, DN 350, Поворотна заслінка з ручкою, Черв’ячний редуктор, PN 16
003Z5412
VFH2 - LG DN 350, метелик-клапан, механічна передача - черв'ячний механізм, PN16
003Z5412
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VFH2-LG DN350 lug worm gear |
| Product line | 28 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Дросельні клапани |
| Застосування | Опалення та охолодження |
| Значення Kv [m³/г] | 10212.00 м³/год |
| Індикатор положення | Так |
| Клас тиску | PN 16 |
| Кут повертання [°] | 90 ° |
| Матеріал диску клапана | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпуса клапана | Пластичний чавун (DIN GGG40) |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600 |
| Номер досьє SCIP | 794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36 |
| Опис | VFH2 - LG DN 350, метелик-клапан, механічна передача - черв'ячний механізм, PN16 |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 16.000 бар |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий крутильний момент [Нм] | 600 Н·м |
| Розмір клапана | DN 350 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 95 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип клапана | Поворотна заслінка з ручкою |
| Тип операції | Черв’ячний редуктор |
| Тип продукту | VFH2-LG |
| Типи підключення | Lug |
| Швидкість витоку [% Kvs] | Швидкість витоку А |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 58.58 Кілограм |
| Bага нетто | 58.58 Кілограм |
| Об'єм | 213.28 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162494974 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |