VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 300, Поворотна заслінка з ручкою, Черв’ячний редуктор, PN 16

003Z5411

VFH2 -LG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVFH2-LG DN300 lug worm gear
Product line28
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДросельні клапани
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]7557.00 м³/год
Індикатор положенняТак
Клас тискуPN 16
Кут повертання [°]90 °
Матеріал диску клапанаНержавіюча сталь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпуса клапанаПластичний чавун (DIN GGG40)
Місце для батарейокНі
ОписVFH2 -LG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Перепад тиску [бар] [макс.]16.000 бар
Робочий крутильний момент [Нм]400 Н·м
Розмір клапанаDN 300
Температура середовища [°C] [макс.]95 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип клапанаПоворотна заслінка з ручкою
Тип операціїЧерв’ячний редуктор
Тип продуктуVFH2-LG
Типи підключенняLug
Швидкість витоку [% Kvs]Швидкість витоку А

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто46.42 Кілограм
Bага нетто46.42 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм160.16 Літр
EAN/UPC5715162494943