Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 200, Поворотна заслінка з ручкою, Черв’ячний редуктор, PN 16

003Z5409

VFH2 - LG DN 200, метелик-клапан, механічна коробка - черв'ячний механізм, PN16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVFH2-LG DN200 lug worm gear
Product line28
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДросельні клапани
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]2692.00 м³/год
Індикатор положенняТак
Клас тискуPN 16
Кут повертання [°]90 °
Матеріал диску клапанаНержавіюча сталь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпуса клапанаПластичний чавун (DIN GGG40)
Місце для батарейокНі
ОписVFH2 - LG DN 200, метелик-клапан, механічна коробка - черв'ячний механізм, PN16
Перепад тиску [бар] [макс.]16.000 бар
Робочий крутильний момент [Нм]200 Н·м
Розмір клапанаDN 200
Температура середовища [°C] [макс.]95 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип клапанаПоворотна заслінка з ручкою
Тип операціїЧерв’ячний редуктор
Тип продуктуVFH2-LG
Типи підключенняLug
Швидкість витоку [% Kvs]Швидкість витоку А

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто24.3 Кілограм
Bага нетто24.3 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм36.75 Літр
EAN/UPC5715162494936