Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 125, Поворотна заслінка з ручкою, Черв’ячний редуктор, PN 16

003Z5407

VFH2 - LG DN 125, метелик-клапан, механічна коробка - черв'ячний механізм, PN16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVFH2 -LG DN125 lug worm gear
Product line28
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДросельні клапани
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]874.00 м³/год
Індикатор положенняТак
Клас тискуPN 16
Кут повертання [°]90 °
Матеріал диску клапанаНержавіюча сталь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпуса клапанаПластичний чавун (DIN GGG40)
Місце для батарейокНі
ОписVFH2 - LG DN 125, метелик-клапан, механічна коробка - черв'ячний механізм, PN16
Перепад тиску [бар] [макс.]16.000 бар
Робочий крутильний момент [Нм]100 Н·м
Розмір клапанаDN 125
Температура середовища [°C] [макс.]95 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип клапанаПоворотна заслінка з ручкою
Тип операціїЧерв’ячний редуктор
Тип продуктуVFH2-LG
Типи підключенняLug
Швидкість витоку [% Kvs]Швидкість витоку А

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12.75 Кілограм
Bага нетто12.75 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм20.25 Літр
EAN/UPC5715162466605