Danfoss logo
VFH2 lug handle

VFH2-LH, DN 50, Поворотна заслінка з ручкою, Ручка, PN 16

003Z5400

VFH2 -LH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVFH2-LH DN50 lug handle
Product line28
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДросельні клапани
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]82.00 м³/год
Індикатор положенняТак
Клас тискуPN 16
Кут повертання [°]90 °
Матеріал диску клапанаНержавіюча сталь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпуса клапанаПластичний чавун (DIN GGG40)
Місце для батарейокНі
ОписVFH2 -LH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Перепад тиску [бар] [макс.]16.000 бар
Робочий крутильний момент [Нм]50 Н·м
Розмір клапанаDN 50
Температура середовища [°C] [макс.]95 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип клапанаПоворотна заслінка з ручкою
Тип операціїРучка
Тип продуктуVFH2-LH
Типи підключенняLug
Швидкість витоку [% Kvs]Швидкість витоку А

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.06 Кілограм
Bага нетто3.06 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм7.14 Літр
EAN/UPC5715162466513