VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, Universal, Заслінка клапан, Привод, Пропорційний, PN 16

003Z2455

VFH2-WAM, Butterfly valve, PN 16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionActuator, 1600NM, Mod, F14, 36*36
Product line28
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДросельні клапани
Клас тискуPN 16
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписVFH2-WAM, Butterfly valve, PN 16
Розмір клапанаUniversal
Тип керувального сигналуПропорційний
Тип клапанаЗаслінка клапан
Тип операціїПривод
Тип продуктуVFH2-WAM

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто20.3 Кілограм
Bага нетто19.6 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм16.361 Літр
EAN/UPC5710104523330