Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WAO, Universal, Заслінка клапан, Привод, Увімк./вимк., PN 16

003Z2450

VFH2-WAO, Butterfly valve, PN 16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionActuator, 600NM, on/off, F10, 22*22
Product line28
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДросельні клапани
Клас тискуPN 16
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписVFH2-WAO, Butterfly valve, PN 16
Розмір клапанаUniversal
Тип керувального сигналуУвімк./вимк.
Тип клапанаЗаслінка клапан
Тип операціїПривод
Тип продуктуVFH2-WAO

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10 Кілограм
Bага нетто9.6 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм9.096 Літр
EAN/UPC5710104523316