Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 400, Поворотна заслінка з ручкою, Черв’ячний редуктор, PN 16

003Z2413

VFH2 - WG DN 400, клапан метелика, механічна коробка - зношена шестерня, PN16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDN400 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Product line28
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДросельні клапани
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]14042.00 м³/год
Індикатор положенняТак
Клас тискуPN 16
Кут повертання [°]90 °
Матеріал диску клапанаNylon coated
Матеріал корпуса клапанаПластичний чавун (DIN GGG40)
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Номер досьє SCIPf0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
ОписVFH2 - WG DN 400, клапан метелика, механічна коробка - зношена шестерня, PN16
Перепад тиску [бар] [макс.]16.000 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм]1000 Н·м
Розмір клапанаDN 400
Температура середовища [°C] [макс.]95 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип клапанаПоворотна заслінка з ручкою
Тип операціїЧерв’ячний редуктор
Тип продуктуVFH2-WG
Типи підключенняWafer
Швидкість витоку [% Kvs]Швидкість витоку А

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто86.5 Кілограм
Bага нетто86.5 Кілограм
Об'єм330.41 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104522104
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми