VFH2-WH, DN 150, Поворотна заслінка з ручкою, Ручка, PN 16
003Z2405
VFH2 - WH DN 150, метелик-клапан, ручка, PN16
003Z2405
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DN150 Handle manual, PN16, 16Bar |
| Product line | 28 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Дросельні клапани |
| Застосування | Опалення та охолодження |
| Значення Kv [m³/г] | 1348.00 м³/год |
| Індикатор положення | Так |
| Клас тиску | PN 16 |
| Кут повертання [°] | 90 ° |
| Матеріал диску клапана | Nylon coated |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал корпуса клапана | Пластичний чавун (DIN GGG40) |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | VFH2 - WH DN 150, метелик-клапан, ручка, PN16 |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 16.000 бар |
| Робочий крутильний момент [Нм] | 100 Н·м |
| Розмір клапана | DN 150 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 95 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип клапана | Поворотна заслінка з ручкою |
| Тип операції | Ручка |
| Тип продукту | VFH2-WH |
| Типи підключення | Wafer |
| Швидкість витоку [% Kvs] | Швидкість витоку А |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.55 Кілограм |
| Bага нетто | 8.55 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 23.522 Літр |
| EAN/UPC | 5710104522029 |