Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 100, Поворотна заслінка з ручкою, Ручка, PN 16

003Z2403

VFH2 - WH DN 100, клапан метелика, ручка з ручкою, PN16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDN100 Handle manual, PN16, 16Bar
Product line28
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДросельні клапани
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]569.00 м³/год
Індикатор положенняТак
Клас тискуPN 16
Кут повертання [°]90 °
Матеріал диску клапанаNylon coated
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпуса клапанаПластичний чавун (DIN GGG40)
Місце для батарейокНі
ОписVFH2 - WH DN 100, клапан метелика, ручка з ручкою, PN16
Перепад тиску [бар] [макс.]16.000 бар
Робочий крутильний момент [Нм]50 Н·м
Розмір клапанаDN 100
Температура середовища [°C] [макс.]95 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип клапанаПоворотна заслінка з ручкою
Тип операціїРучка
Тип продуктуVFH2-WH
Типи підключенняWafer
Швидкість витоку [% Kvs]Швидкість витоку А

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.89 Кілограм
Bага нетто5.89 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм18.215 Літр
EAN/UPC5710104522005