Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 500, Поворотна заслінка з електроприводом, Привод, Увімк./вимк., PN 16

003Z2394

VFH2 - WAO DN 500, баботочний клапан, моторизований вкл/вимкнення, PN16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDN500 butterfly valve on/off
Product line28
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїДросельні клапани
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]23915.00 м³/год
Індикатор положенняНі
Клас захистуII
Клас захисту IPIP67
Клас тискуPN 16
Кут повертання [°]90 °
Матеріал диску клапанаNylon coated
Матеріал корпуса клапанаПластичний чавун (DIN GGG40)
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Напруга живлення [В] AC220 В
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPeca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
ОписVFH2 - WAO DN 500, баботочний клапан, моторизований вкл/вимкнення, PN16
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм]1600 Н·м
Розмір клапанаDN 500
Ручна роботаТак
Споживана потужність [Вт]140.0 Вт
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Температура середовища [°C] [макс.]95 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип керувального сигналуУвімк./вимк.
Тип клапанаПоворотна заслінка з електроприводом
Тип операціїПривод
Тип продуктуVFH2-WAO
Типи підключенняWafer
У межах WEEEТак
Частота [Гц]50 Гц
Швидкість витоку [% Kvs]Швидкість витоку А

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто143.07 Кілограм
Bага нетто116.3 Кілограм
Об'єм336.414 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104521916
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми