VFH2-WAO, DN 450, Поворотна заслінка з електроприводом, Привод, Увімк./вимк., PN 16
003Z2392
VFH2 - WAO DN 450, засувка-метелик, моторизований вкл/вимкнення, PN16
003Z2392
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | DN450 butterfly valve on/off |
| Product line | 28 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Дросельні клапани |
| Застосування | Опалення та охолодження |
| Значення Kv [m³/г] | 18600.00 м³/год |
| Індикатор положення | Ні |
| Клас захисту | II |
| Клас захисту IP | IP67 |
| Клас тиску | PN 16 |
| Кут повертання [°] | 90 ° |
| Матеріал диску клапана | Nylon coated |
| Матеріал корпуса клапана | Пластичний чавун (DIN GGG40) |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600 |
| Напруга живлення [В] AC | 220 В |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c |
| Опис | VFH2 - WAO DN 450, засувка-метелик, моторизований вкл/вимкнення, PN16 |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 10.000 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий крутильний момент [Нм] | 1600 Н·м |
| Розмір клапана | DN 450 |
| Ручна робота | Так |
| Споживана потужність [Вт] | 140.0 Вт |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 95 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип керувального сигналу | Увімк./вимк. |
| Тип клапана | Поворотна заслінка з електроприводом |
| Тип операції | Привод |
| Тип продукту | VFH2-WAO |
| Типи підключення | Wafer |
| У межах WEEE | Так |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
| Швидкість витоку [% Kvs] | Швидкість витоку А |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 119.6 Кілограм |
| Bага нетто | 98.8 Кілограм |
| Об'єм | 278.574 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521893 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |