Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 150, Поворотна заслінка з електроприводом, Привод, Пропорційний, PN 16

003Z2381

VFH2-WAM DN 150, засувка-метелик, модуляція 2-10V / 4-20mA, PN16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionC4C DN150 butterfly valve Mod
Product line28
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Вхідний керувальний сигнал Y [В]0(2) - 10 В
Вхідний керувальний сигнал Y [мА]0(4) - 20 мА
Група продукціїДросельні клапани
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]1348.00 м³/год
Індикатор положенняТак
Клас захистуII
Клас захисту IPIP67
Клас тискуPN 16
Кут повертання [°]90 °
Матеріал диску клапанаNylon coated
Матеріал корпуса клапанаПластичний чавун (DIN GGG40)
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC220 В
Номер досьє SCIP3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
ОписVFH2-WAM DN 150, засувка-метелик, модуляція 2-10V / 4-20mA, PN16
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм]100 Н·м
Розмір клапанаDN 150
Ручна роботаТак
Споживана потужність [Вт]25.0 Вт
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Температура середовища [°C] [макс.]95 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип керувального сигналуПропорційний
Тип клапанаПоворотна заслінка з електроприводом
Тип операціїПривод
Тип продуктуVFH2-WAM
Типи підключенняWafer
У межах WEEEТак
Частота [Гц]50 Гц
Швидкість витоку [% Kvs]Швидкість витоку А

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.63 Кілограм
Bага нетто13.35 Кілограм
Об'єм24.128 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104521770
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми