Однотрубні рішення, QT, 65 °C - 85 °C
003Z0387
QT 65–85°C, DN 25–32, термостатичний привід для регулювання температури у зворотній трубі
003Z0387
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | QT 65-85°C (DN25-32) |
| Product line | 28 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Однотрубні рішення |
| Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 85 °C |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 65 °C |
| Довжина капілярної трубки [м] | 0.6 м |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | QT 65–85°C, DN 25–32, термостатичний привід для регулювання температури у зворотній трубі |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сумісність із розміром AB-QM | DN 25-32 |
| Тип продукту | QT |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.236 Кілограм |
| Bага нетто | 0.214 Кілограм |
| Об'єм | 1.425 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003338 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |