Danfoss logo
QT 65-85 DN10-20 thermostatic actuator

Однотрубні рішення, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0386

QT 65–85°C, DN 10–20, термостатичний привід для регулювання температури у зворотній трубі

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionQT 65-85°C (DN10-20)
Product line28
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїОднотрубні рішення
Діапазон установки температури [°C] [макс.]85 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]65 °C
Характеристики виробу
Значення
Довжина капілярної трубки [м]0.6 м
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPQT
Номер досьє SCIPce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
ОписQT 65–85°C, DN 10–20, термостатичний привід для регулювання температури у зворотній трубі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сумісність із розміром AB-QMDN 10-20
Тип продуктуQT

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.216 Кілограм
Bага нетто0.214 Кілограм
Об'єм1.486 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5714279003192
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми