MTCV PURE, Версія: A, DN 20
003Z6520
MTCV PURE A ВЕРСІЯ DN20
003Z6520
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MTCV PURE A VERSION DN20 |
| Product line | 28 |
| Версія | A |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Балансування гарячого водопостачання |
| Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 60 °C |
| Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 35 °C |
| Заводське налаштування [°C] | 50 °C |
| Значення Kv [m³/г] | 1.80 м³/год |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас тиску | PN 10 |
| Матеріал корпуса клапана | Rg+ |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | MTCV PURE A ВЕРСІЯ DN20 |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] | 100 кПа |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір клапана | DN 20 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 100 °C |
| Тип продукту | MTCV PURE |
| Тип схвалення | N/A |
| Типи підключення | Внутрішня різьба ISO 7/1Rp ¾ |
| Функція дезінфекції | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.621 Кілограм |
| Bага нетто | 0.588 Кілограм |
| Об'єм | 0.534 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162502815 |
| Proposition 65 | No significant risk |