MTCV-A 003Z1023

MTCV, Версія: O, DN 20

003Z0553

MTCV DN 20, Версія 0, багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан MTCV Ду20 версія "0"
Product line28
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїБалансування гарячого водопостачання
Діапазон установки температури [°C] [макс.]60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]35 °C
Заводське налаштування [°C]50 °C
Значення Kv [m³/г]1.80 м³/год
Клас тискуPN 10
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпуса клапанаRg5
Місце для батарейокНі
ОписMTCV DN 20, Версія 0, багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]100 кПа
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 20
Температура середовища [°C] [макс.]100 °C
Тип продуктуMTCV
Тип схваленняACSPZH
Типи підключенняВнутрішня різьба ISO 7/1Rp ½
Функція дезінфекціїНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.61 Кілограм
Bага нетто0.61 Кілограм
Об'єм0.524 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421547274
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми