MTCV, Версія: A, DN 20
003Z0551
MTCV DN 20, NL, Версія A, багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан
003Z0551
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MTCV NL VERSION DN20 |
| Product line | 28 |
| Версія | A |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Балансування гарячого водопостачання |
| Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 65 °C |
| Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 45 °C |
| Заводське налаштування [°C] | 50 °C |
| Значення Kv [m³/г] | 1.80 м³/год |
| Клас тиску | PN 10 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал корпуса клапана | Rg5 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | MTCV DN 20, NL, Версія A, багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] | 100 кПа |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 20 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 100 °C |
| Тип продукту | MTCV |
| Тип схвалення | KIWA |
| Типи підключення | Внутрішня різьба ISO 7/1Rp ½ |
| Функція дезінфекції | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.608 Кілограм |
| Bага нетто | 0.608 Кілограм |
| Об'єм | 0.535 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547250 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |