MTCV-A 003Z1023

MTCV, Версія: A, DN 15

003Z0535

MTCV DN 15, Версія A, модернізований багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMTCV A VERSION DN15 Rg5, retrofit
Product line28
ВерсіяA
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїБалансування гарячого водопостачання
Діапазон установки температури [°C] [макс.]60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]35 °C
Заводське налаштування [°C]50 °C
Значення Kv [m³/г]1.50 м³/год
Клас тискуPN 10
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпуса клапанаRg5
Місце для батарейокНі
ОписMTCV DN 15, Версія A, модернізований багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]100 кПа
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Температура середовища [°C] [макс.]100 °C
Тип продуктуMTCV
Тип схваленняN/A
Типи підключенняВнутрішня різьба ISO 7/1Rp ½
Функція дезінфекціїНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.584 Кілограм
Bага нетто0.584 Кілограм
Об'єм0.535 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104011455
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми