MTCV, Версія: O, DN 15
003Z0514
MTCV DN 15, Версія 0, багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан
003Z0514
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Клапан MTCV Ду15 версія "0" |
| Product line | 28 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Балансування гарячого водопостачання |
| Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 60 °C |
| Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 35 °C |
| Заводське налаштування [°C] | 50 °C |
| Значення Kv [m³/г] | 1.50 м³/год |
| Клас тиску | PN 10 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал корпуса клапана | Rg5 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | MTCV DN 15, Версія 0, багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] | 100 кПа |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 15 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 100 °C |
| Тип продукту | MTCV |
| Тип схвалення | N/A |
| Типи підключення | Внутрішня різьба ISO 7/1Rp ½ |
| Функція дезінфекції | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.578 Кілограм |
| Bага нетто | 0.552 Кілограм |
| Об'єм | 0.566 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547175 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |