MTCV-A 003Z1023

MTCV, Версія: A, DN 15, Тип схвалення: DVGW

003Z0510

MTCV DN 15, DVGW, Версія A, багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMTCV DVGW VERSION DN15
Product line28
ВерсіяA
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїБалансування гарячого водопостачання
Діапазон установки температури [°C] [макс.]60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]35 °C
Заводське налаштування [°C]57 °C
Значення Kv [m³/г]1.50 м³/год
Клас тискуPN 10
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпуса клапанаRg5
Місце для батарейокНі
ОписMTCV DN 15, DVGW, Версія A, багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]100 кПа
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Температура середовища [°C] [макс.]100 °C
Тип продуктуMTCV
Тип схваленняDVGW
Типи підключенняВнутрішня різьба ISO 7/1Rp ½
Функція дезінфекціїНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.564 Кілограм
Bага нетто0.557 Кілограм
Об'єм0.504 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421547137
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми