Danfoss logo
ASV-M 003L7702

CDT, DN 50, Зовнішня різьба

003Z7702

CDT DN 50, внутрішня різь, запірний клапан
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Клапани-партнери

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCDT Lockshield valve DN 50
Product line28
Група продукціїАвтоматичне балансування
Значення Kv [m³/г]16.00 м³/год
Клас тискуPN 16
Матеріал корпуса клапанаЛатунь
Обмеження витратиТак
ОписCDT DN 50, внутрішня різь, запірний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]150 кПа
Характеристики виробу
Значення
Положення монтажуПодавальний трубопровід
Розмір клапанаDN 50
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуCDT
Типи підключенняЗовнішня різьба
Функція зливуНі
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.945 Кілограм
Bага нетто1.945 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2.466 Літр
EAN/UPC5710104095608