CNT, DN 15, Внутрішня різьба
003Z7641
CNT DN 15, внутрішня різь, клапан регулювання
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Клапани-партнери
003Z7641
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CNT DN 15 int. thread |
| Product line | 28 |
| Група продукції | Автоматичне балансування |
| Значення Kv [m³/г] | 160.00 м³/год |
| Клас тиску | PN 16 |
| Матеріал корпуса клапана | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Обмеження витрати | Так |
| Опис | CNT DN 15, внутрішня різь, клапан регулювання |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] | 150 кПа |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Положення монтажу | Подавальний трубопровід |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 15 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип продукту | CNT |
| Типи підключення | Внутрішня різьба |
| Функція зливу | Ні |
| Функція перекриття | Так |
| Шкала настройки | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.34 Кілограм |
| Bага нетто | 0.34 Кілограм |
| Об'єм | 1.756 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104095509 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |