CDT, DN 32, Внутрішня різьба
003Z7694
CDT DN 32, внутрішня різь, запірний клапан
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Клапани-партнери
003Z7694
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CDT DN 32 int. thread |
| Product line | 28 |
| Група продукції | Автоматичне балансування |
| Значення Kv [m³/г] | 6.30 м³/год |
| Клас тиску | PN 16 |
| Матеріал корпуса клапана | Латунь |
| Обмеження витрати | Так |
| Опис | CDT DN 32, внутрішня різь, запірний клапан |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] | 150 кПа |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Положення монтажу | Подавальний трубопровід |
| Розмір клапана | DN 32 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип продукту | CDT |
| Типи підключення | Внутрішня різьба |
| Функція зливу | Ні |
| Функція перекриття | Так |
| Шкала настройки | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.336 Кілограм |
| Bага нетто | 1.336 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 8.573 Літр |
| EAN/UPC | 5710104095585 |