ASV-M, DN 20, Зовнішня різьба
003L7697
ASV-M DN 20, зовнішня різь, запірний клапан
003L7697
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ??????.??. ASV-M ?? 20,????.???? ??? ??? |
| Product line | 28 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Автоматичне балансування |
| Значення Kv [m³/г] | 2.50 м³/год |
| Клас тиску | PN 16 |
| Матеріал корпуса клапана | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | "ASV-I/M" |
| Номер досьє SCIP | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| Обмеження витрати | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | ASV-M DN 20, зовнішня різь, запірний клапан |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] | 150 кПа |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Положення монтажу | Подавальний трубопровід |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 20 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип продукту | ASV-M |
| Типи підключення | Зовнішня різьба |
| Функція зливу | Ні |
| Функція перекриття | Так |
| Шкала настройки | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 478 Грам |
| Bага нетто | 480 Грам |
| Об'єм | 2.947 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528129 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |