ASV-M 003L7682

ASV-M, DN 25, Внутрішня різьба

003L7683

ASV-M DN 25, внутрішня різь, запірний клапан

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionASV-M DN 25 INT. THR.
Product line28
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїАвтоматичне балансування
Значення Kv [m³/г]4.00 м³/год
Клас тискуPN 16
Матеріал корпуса клапанаЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIP"ASV-I/M"
Номер досьє SCIP4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Обмеження витратиТак
Характеристики виробу
Значення
ОписASV-M DN 25, внутрішня різь, запірний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]150 кПа
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення монтажуПодавальний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 25
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуASV-M
Типи підключенняВнутрішня різьба
Функція зливуНі
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.86 Кілограм
Bага нетто0.84 Кілограм
Об'єм5.421 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421528037
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми