ASV-I 003L7642

ASV-I, DN 40, Внутрішня різьба

003L7645

ASV-I DN 40, внутрішня різь, клапан регулювання

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionБаланс.кл. ASV-I Ду 40, вн.різь, з 2 ніп
Product line28
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїАвтоматичне балансування
Значення Kv [m³/г]10.00 м³/год
Клас тискуPN 16
Матеріал корпуса клапанаЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIP"ASV-I/M"
Номер досьє SCIP4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Обмеження витратиТак
Характеристики виробу
Значення
ОписASV-I DN 40, внутрішня різь, клапан регулювання
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]150 кПа
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення монтажуПодавальний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 40
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуASV-I
Типи підключенняВнутрішня різьба
Функція зливуНі
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.489 Кілограм
Bага нетто1.489 Кілограм
Об'єм8.208 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421527955
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми