Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionБаланс.кл. ASV-D Ду 50, вн.різь, з 2 ніп
Product line28
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїАвтоматичне балансування
Значення Kv [m³/г]40.00 м³/год
Матеріал корпуса клапанаCW 617N
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMSV-D/ASV-D
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
ОписASV-D клапан DN 50
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 50
Сумісний з RoHSOut of scope
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуASV-D
Типи підключенняВнутрішня різьба

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.43 Кілограм
Bага нетто2.38 Кілограм
Об'єм3.465 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424617943
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми