ASV-BD PURE, DN 15, Внутрішня різьба
003Z4941
ASV-BD, DN 15, Внутрішня різьба
003Z4941
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | ASV-BD PURE DN15 G½" |
| Product line | 28 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Автоматичне балансування |
| Значення Kv [m³/г] | 3.00 м³/год |
| Клас тиску | PN 20 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Обмеження витрати | Так |
| Опис | ASV-BD, DN 15, Внутрішня різьба |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [мін.] | 10 кПа |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Положення монтажу | Подавальний трубопровід |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір клапана | DN 15 |
| Сумісний з RoHS | Out of scope |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип продукту | ASV-BD PURE |
| Типи підключення | Внутрішня різьба |
| Функція зливу | На замовлення як додаткове приладдя |
| Функція перекриття | Так |
| Шкала настройки | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.818 Кілограм |
| Bага нетто | 0.806 Кілограм |
| Об'єм | 2.189 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508756 |
| Proposition 65 | No significant risk |