ASV-BD 003Z4042

ASV-BD, DN 20, Внутрішня різьба

003Z4042

ASV-BD DN 20, внутрішня різь, запірний клапан

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан партнер ASV-BD DN20
Product line28
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїАвтоматичне балансування
Значення Kv [m³/г]6.00 м³/год
Клас тискуPN 20
Матеріал корпуса клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIP"ASV-BD"
Номер досьє SCIP714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
Обмеження витратиТак
Характеристики виробу
Значення
ОписASV-BD DN 20, внутрішня різь, запірний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [мін.]10 кПа
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення монтажуПодавальний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 20
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуASV-BD
Типи підключенняВнутрішня різьба
Функція зливуНа замовлення як додаткове приладдя
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.88 Кілограм
Bага нетто0.876 Кілограм
Об'єм2.235 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420114644
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми