Danfoss logo
FP715_RETB2000RF-RX1S

Комплект регуляторів для Великобританії

087N8500LD

FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Control packs

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.003
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.003
2 Вага вторинної батареї кг0.023
2 Вторинна акумуляторна батарея, загальна маса, кг0.046
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionFP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Product line03
Вага елемента живлення3 г
Вторинний акумулятор Вага одного акумулятора23 г
Вторинний акумулятор Кількість акумуляторних батарей2
Вторинний акумулятор Тип або назваAlkaline AA
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїКомплект регуляторів для Великобританії
К-ть елементів живлення1
Місце для батарейокТак
Напруга вторинної батареї1.5 В
ОписFP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
ПриймачіRX1S
СередовищеN
Тип акамулятора чи назваLithium Manganese dioxide (CR2354)
Тип кімнатного терморегулятораRET2000BRF
Тип контролю часуFP715
Тип продуктуІнші комплекти
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.752 Кілограм
Bага нетто0.752 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.249 Cubic decimeter
EAN/UPC5013567423026