Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TPOneB-WB

Комплект регуляторів для Великобританії

087N6520MY

UNTIMED-HP22(2)-TPOneM(2)-WB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.001
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.001
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TPOneM(2)-WB
Product line03
Вага елемента живлення1 г
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКомплект регуляторів для Великобританії
К-ть елементів живлення1
Характеристики виробу
Значення
Клапан з електроприводом2 x HP22
Клемна коробкаWC4B
Місце для батарейокТак
ОписUNTIMED-HP22(2)-TPOneM(2)-WB
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип акамулятора чи назваCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип кімнатного терморегулятора2 x TPOneM
Тип контролю часуБЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ
Тип продуктуІнші комплекти
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2808 Грам
Bага нетто2389 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм8.05 Літр
EAN/UPC5013567424085