UNTIMED-HP22-TPOneB-ARV23

Комплект регуляторів для Великобританії

087N6520MW

UNTIMED-TPOneM(2)-HP22(2)-ARV22-WB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionUNTIMED-TPOneM(2)-HP22(2)-ARV22-WB
Product line03
TRVARV22
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКомплект регуляторів для Великобританії
Клапан з електроприводом2 x HP22
Характеристики виробу
Значення
Клемна коробкаWC4B
Місце для батарейокНі
ОписUNTIMED-TPOneM(2)-HP22(2)-ARV22-WB
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип кімнатного терморегулятора2 x TPOneM
Тип контролю часуБЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ
Тип продуктуІнші комплекти
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.078 Кілограм
Bага нетто2.789 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм7.728 Літр
EAN/UPC5714279436310