UNTIMED-HP22-TPOneB-WB

Комплект регуляторів для Великобританії

087N6520MM

UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-WB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.022
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.044
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-WB
Product line03
Вага елемента живлення23 г
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКомплект регуляторів для Великобританії
К-ть елементів живлення2
Клапан з електроприводом2 x HP22
Характеристики виробу
Значення
Клемна коробкаWC4B
Місце для батарейокТак
ОписUNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-WB
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеN
Тип акамулятора чи назваБатарейка АА
Тип кімнатного терморегулятора2 x TPOneB
Тип контролю часуБЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ
Тип продуктуІнші комплекти
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.846 Кілограм
Bага нетто2.389 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм7.993 Літр
EAN/UPC5013567423767