Комплект регуляторів для Великобританії
087N652005
UNTIMED-HS3-ATC-WB
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Control packs
087N652005
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | UNTIMED-HS3-ATC-WB |
| Product line | 03 |
| Група продукції | Комплект регуляторів для Великобританії |
| Клапан з електроприводом | HS3 |
| Клемна коробка | WC4B |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | UNTIMED-HS3-ATC-WB |
| Середовище | N |
| Тип контролю часу | БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ |
| Тип продукту | Інші комплекти |
| У межах WEEE | Так |
| Циліндричний терморегулятор | ATC |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.754 Кілограм |
| Bага нетто | 1.542 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 7.187 Літр |
| EAN/UPC | 5013567996681 |