Комплект регуляторів для Великобританії
087N650052
FP715-HP22-RMT-WB
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Control packs
087N650052
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 Вага первинної батареї, кг | 0.006 |
| 1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг | 0.006 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | FP715-HP22-RMT-WB |
| Product line | 03 |
| Вага елемента живлення | 3 г |
| Група продукції | Комплект регуляторів для Великобританії |
| К-ть елементів живлення | 1 |
| Клапан з електроприводом | HP22 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клемна коробка | WC4B |
| Місце для батарейок | Так |
| Опис | FP715-HP22-RMT-WB |
| Середовище | N |
| Тип акамулятора чи назва | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Тип кімнатного терморегулятора | RMT230 |
| Тип контролю часу | FP715 |
| Тип продукту | Інші комплекти |
| У межах WEEE | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.755 Кілограм |
| Bага нетто | 1.569 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 7.664 Літр |
| EAN/UPC | 5013567992423 |