Комплект регуляторів для Великобританії
087N6307
TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Control packs
087N6307
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 Вага первинної батареї, кг | 0.001 |
| 1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг | 0.001 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Вага елемента живлення | 1 г |
| Група продукції | Комплект регуляторів для Великобританії |
| К-ть елементів живлення | 1 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клапан з електроприводом | 2 x HP22 |
| Клемна коробка | WC4B |
| Місце для батарейок | Так |
| Опис | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Тип акамулятора чи назва | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Тип кімнатного терморегулятора | 2 x RET1001M |
| Тип контролю часу | TS710 |
| Тип продукту | Інші комплекти |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.787 Кілограм |
| Bага нетто | 2.7 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 8.064 Літр |
| EAN/UPC | 5714279392999 |