Комплект регуляторів для Великобританії
087N6304
FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Control packs
087N6304
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 Вага первинної батареї, кг | 0.001 |
| 1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг | 0.001 |
| 2 Вага вторинної батареї кг | 0.022 |
| 2 Вторинна акумуляторна батарея, загальна маса, кг | 0.044 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| Product line | 03 |
| Вага елемента живлення | 1 г |
| Вторинний акумулятор Вага одного акумулятора | 23 г |
| Вторинний акумулятор Кількість акумуляторних батарей | 2 |
| Вторинний акумулятор Тип або назва | Alkaline AA |
| Група продукції | Комплект регуляторів для Великобританії |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| К-ть елементів живлення | 1 |
| Клапан з електроприводом | HS3 |
| Клемна коробка | WC4B |
| Місце для батарейок | Так |
| Напруга вторинної батареї | 1.5 В |
| Опис | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| Приймачі | RX1-S |
| Тип акамулятора чи назва | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Батарейка АА |
| Тип кімнатного терморегулятора | RET2001RF |
| Тип контролю часу | FP720 |
| Тип продукту | Інші комплекти |
| У межах WEEE | Так |
| Циліндричний терморегулятор | ATC |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.3 Кілограм |
| Bага нетто | 2.3 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 7.941 Літр |
| EAN/UPC | 5714279392975 |