HS3+ATC

Комплект регуляторів для Великобританії

087N6303

FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.001
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.001
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionFP720-HS3-ATC-RET1001M-WB
Product line03
Вага елемента живлення1 г
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКомплект регуляторів для Великобританії
К-ть елементів живлення1
Клапан з електроприводомHS3
Характеристики виробу
Значення
Клемна коробкаWC4B
Місце для батарейокТак
ОписFP720-HS3-ATC-RET1001M-WB
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип акамулятора чи назваCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип кімнатного терморегулятораRET1001M
Тип контролю часуFP720
Тип продуктуІнші комплекти
У межах WEEEТак
Циліндричний терморегуляторATC

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.254 Кілограм
Bага нетто2.121 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм7.488 Літр
EAN/UPC5714279393699