Danfoss logo
FP720_TS710_RET12001RF+RX1S

Комплект регуляторів для Великобританії

087N6301

FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.001
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.001
2 Вага вторинної батареї кг0.022
2 Вторинна акумуляторна батарея, загальна маса, кг0.044
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Material DescriptionFP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
Product line03
Вага елемента живлення1 г
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний акумулятор Вага одного акумулятора23 г
Вторинний акумулятор Кількість акумуляторних батарей2
Вторинний акумулятор Тип або назваAlkaline AA
Група продукціїКомплект регуляторів для Великобританії
Характеристики виробу
Значення
К-ть елементів живлення1
Клапан з електроприводом2 x HP22
Клемна коробкаWC4B
Місце для батарейокТак
Напруга вторинної батареї1.5 В
ОписFP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
ПриймачіRX1-S
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип акамулятора чи назваБатарейка ААCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип кімнатного терморегулятораRET2001RF
Тип контролю часуFP720
Тип продуктуІнші комплекти
Циліндричний терморегуляторATC

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.048 Кілограм
Bага нетто2.91 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм7.941 Літр
EAN/UPC5714279393521