Front Cover V1.60 w/stickers & gasket
089F2111
Front Cover V1.60 w/stickers & gasket
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Приладдя до вентиляції з рекуперацією
089F2111
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Front Cover V1.60 w/stickers & gasket |
| Product line | 67 |
| Використання | V1.60, V1.60-R |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Front Cover V1.60 w/stickers & gasket |
| Тип продукту | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3 Кілограм |
| Bага нетто | 3 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239090 |