3/4" Polywasher - fitted to unit
089F2108
3/4" Polywasher - fitted to unit
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Приладдя до вентиляції з рекуперацією
089F2108
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 3/4" Polywasher - fitted to unit |
| Product line | 67 |
| Використання | V1.60, V1.60-R |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | 3/4" Polywasher - fitted to unit |
| Тип продукту | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.025 Кілограм |
| Bага нетто | 0.025 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.55 Літр |
| EAN/UPC | 5702425239144 |