Heat Exchanger 270mm, V1.25
089F2023
Heat Exchanger 270mm, V1.25
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Приладдя до вентиляції з рекуперацією
089F2023
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger 270mm, V1.25 |
| Product line | 67 |
| Використання | V1.25, V1.25-R |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Heat Exchanger 270mm, V1.25 |
| Тип продукту | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4.16 Кілограм |
| Bага нетто | 4.16 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 58.741 Літр |
| EAN/UPC | 5702425110788 |