CCM-module 089F0257

DANFOSS CCM Module

089F0257

Безпровідний, Z-wave

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDANFOSS CCM Module
Product line67
Безпровідне передавання [м] [макс.]30 м
Використанняw1, w2, a2, a3
Висота [мм]80 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Глибина [мм]26 мм
Група продукціїVentilation Accessories and Spare Parts
ІнтерфейсиБезпровідний
Характеристики виробу
Значення
КолірБілий RAL 9010
Місце для батарейокНі
ОписDANFOSS CCM Module
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Стандарт безпровідного зв’язкуZ-wave
Тип модуля живленняблок живлення
Тип продуктуControls for Danfoss Air units
Ширина [мм]80.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.092 Кілограм
Bага нетто0.09 Кілограм
Об'єм0.381 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420094649
Proposition 65No significant risk