Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Мікропластинчастий теплообмінник, XBDW22H-1, Кількість пластин: 26

004H4428

16 бар, Матеріал припою: CoResist

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXBDW22H-1-26_8CN_16_S1_2G3/4_D
Material DescriptionXBDW22H-1-26_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Plate material no.1.4571
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 мм
Vertical center porthole 2[mm]329 мм
Volume per channel 1 [l]0.032 л
Volume per channel 2 [l]0.032 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]329.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]72 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]18 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]18 мм
Довжина підключення 1, мм18 мм
Довжина підключення 2, мм18 мм
ДозволиKIWAPEDSVGWWRAS
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]376 мм
Загальна ширина [мм]119 мм
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин26
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4571
Матеріал припоюCoResist
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]16 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]16 бар
Розмір підключення 13/4
Розмір підключення 23/4
Стандарт з'єднанняDIN ISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXBDW22H-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.64 Кілограм
Bага нетто5.47 Кілограм
Об'єм7.465 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425136955
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми